177-0847: 前缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    177-0847: 前缸盖

    零件号: 177-0847
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压锤前端头部组件

    描述:
    前端头部用于支撑整个液压锤组件并装有工装机具。

    特性:
    Cat® 液压锤前端头部由一件式悬浮式护罩隔离,可减振降噪。分贝更低,使得液压锤可在城市中和其他限制噪音的区域中使用。

    建议应用:
    Cat 液压锤在拆除、建筑、采石和物料破碎应用中用于滑移转向装载机、反铲装载机和各种尺寸的挖掘机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 299.72
    • 长度(in): 29.3
    • 长度(mm): 744.22
    • 高度(in): 11.8
    • 高度(mm): 299.72
    work tool
    H160S 115 H140S 130 H120CS 120, 160 140, H130S H120S H180S H195 H115S