177-1989: 铲刀配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    177-1989: 铲刀配置总成 #PUY

    零件号: 177-1989
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

    Cat® Angle Blades are useful work tools in a wide range of applications for moving dirt, gravel, livestock waste and snow. They are also useful for finish grade work in construction and landscaping.

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 倾斜宽度(in): 66
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 145-235
    • 最大铲刀角度: ±30
    • 液压流量(GPM): 11-23
    • 铲刀类型: 角铲
    • 铲刀高度(in): 24
    • 铲刃厚度(in): 0.63
    • 长度(in): 30
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。