177-4122: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    177-4122: CM 散装密封件

    零件号: 177-4122
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(mm): 140
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    telehandler
    TH215, TH210

    wheel tractor scrapers
    621H, 621HOEM, 627H, 623H

    skid steer loaders
    272DXHP, 262C2, 272D 272C 246C 256C 262C

    off highway trucks
    793C, 795FAC, 797F, 785D, 785C, 793FAC, 793D, 789D, 797FXQ, 793FCMD, 785DOEM, 797B, 793F, 797, 793FOEM, 789DXQ, 795FXQ, 789C, 784C, 793FXQ

    wheel loaders
    993K, IT28G, 994H, 992KLRC, 992K, 988H, 928G, 994F, 993KLRC, 990H

    wheel dozers
    854KLRC, 834H, 844H, 854K

    compactors
    836K, 836KLRC, 836H, 816K

    multi terrain loaders
    287C2, 287C 277C 289C 299DXHP, 297C 299D 279C 289C2, 277C2, 279C2, 299C

    large mining products
    6015B