178-2552: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-2552: 销

    零件号: 178-2552
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:


    特性:
    3.5"(88.9 mm)销直径 x 335 mm 销长度。

    建议应用:
    D10 推土机上的某些拔销器总成和支架组件

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3.50
    • 长度(in): 13.19
    track-type tractor
    D10R, D10T2, D10T