178-3713: 0051 油缸总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-3713: 0051 油缸总成

    零件号: 178-3713
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带管杆组件的完整液压油缸装置

    描述:
    完整 Cat® 液压油缸装置可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。


    特性:
    完整 Cat 液压油缸装置由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    完整 Cat 液压油缸装置是为特定机器应用而设计的。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    backhoe loaders
    442D, 430F2IT, 444F, 432D, 432F, 420D, 420F2IT, 420FIT, 432F2, 444F2, 420F2ITLRC, 444F2LRC, 424D, 430F2ITLRC, 432F2LRC, 430FIT

    wheel loaders
    908K 906M 906H2 910K 914K IT28G, 907H2 908H 908M 908H2 914M 907H 907M 918M 906K 910M 906H 907K