178-3893: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-3893: 连杆

    零件号: 178-3893
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带孔眼轴承的液压杆

    描述:
    液压杆用于连接液压油缸和正在作业的机器部件。


    特性:
    大多数 Cat® 液压杆经过感应硬化和镀铬,具有卓越的抗刮、抗凹陷性。此外,大多数 Cat® 液压杆还采用惯性焊接孔眼接头,可确保最大的皮实性。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸杆是为特定液压油缸应用而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 长度(in): 0
    telehandler
    TH62, TH63, TH220B, TH460B, TH330B, TH560B, TH103, TH83, TH82

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G, IT14G2

    wheel-type loader
    924K 907H2 910K 907H 924G, 924HZ, 908H 906M 918M 930G, 908K 914M 908M 907M 924H, 930H, 908H2 928G, 924GZ, 928HZ, 907K 910M 914K 930K 906K 906H2 906H 914G2

    work tool