178-6537: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-6537: 垫片

    零件号: 178-6537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    前壳体密封垫

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(in): 9
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.54
    excavator
    320D FM 320D L 320C FM 314D CR 323D L 320D RR 320D LRR 320C, 320D, 315D L 313D, 311C 312C, 314C 321D LCR 312C L 314D LCR 318C, 312D L 319D LN 311D LRR 319D L 320C L 323D LN