178-6543: 标准环组
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-6543: 标准环组

    零件号: 178-6543
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环套件

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 134.62
    • 长度(in): 5.3
    • 长度(mm): 134.62
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.94
    excavator
    320D, 320C, 323D L 320D L 319D 315D L 319C 319D L 312D L 314D LCR 314C 312D, 321D LCR 323D, 311C 318D L 311D LRR 320D GC 320D RR 318C, 320D LRR 323D LN 320D FM 321C 320C L