178-6553: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-6553: 垫片

    零件号: 178-6553
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管垫片

    描述:

    • 垫片是排气歧管的重要部件,而排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(mm): 2.54
    log loaders forestry
    320BLL

    forestry excavators
    320CFMST, 320CFMHW

    track excavators
    318C, 320C, 320CL, 320D, 323DL, 320CS, 323DLN, 320CU, 320CLN, 320DRR, 320DL, 320CLRR, 323DS, 320CLU, 320DLRR, 321CLCR, 319CLN, 320BN, 320B, 321BLCR, 320BLU, 320BL