178-6633: 泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-6633: 泵组件

    零件号: 178-6633
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160.02
    • 长度(in): 6.5
    • 长度(mm): 165.1
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160.02
    excavator
    320C, 323D, 312D L 312C L 320D L 319D L 323D S 323D L 315D L 320D RR 320D LN 314D CR 312D, 319D LN 320D, 313D, 314C 321C 323D LN 311D LRR 312C, 320D LRR 318D L 320C FM 321D LCR 320D FM 314D LCR 320D GC 320D FM RR 319D