178-6636: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-6636: 密封件

    零件号: 178-6636
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵密封件

    描述:

    • 密封件是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 25.4
    excavator
    319D LN 314D LCR 320C, 313D, 320C FM 319C 311D LRR 321D LCR 320D LRR 320D L 323D L 320D, 319D L 315D L 312D, 320D RR 320D FM RR 312C L 320D FM 323D LN 311C 318C, 312C, 314C 320D GC 323D S 320D LN