178-7291: 右侧履带定位圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-7291: 右侧履带定位圈

    零件号: 178-7291
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮端环

    描述:

    • 履带支重轮端环为惰轮轴和密封系统提供了一个锁止装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 133
    • 直径(mm): 193.5
    material handler
    MH3295

    excavator
    390D L 385C L 375-A 374D L 345C, 385C, 365B, 385C FS 385B, 375-A L 365B II 345C L 345B II 365C

    expanded mining products
    MD6540