178-7293: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-7293: 单法兰支重轮总成

    零件号: 178-7293
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    • 法兰直径(in): 9.45
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 7.87
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    349D2, 345C L 345B II 349D L 345C, 345B L 345B, 345D, 325D FM LL 345D L 349E, 349E L 349D2 L 330C, 365C L 325D FM 330D L 330C FM 349E L VG