178-8894: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-8894: CM 散装密封件

    零件号: 178-8894
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 204
    • 总高度(in): 9.13
    • 总高度(mm): 232
    • 材料: CR - 氯丁二烯海绵橡胶
    • 材料描述: CR 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有耐油性和卓越耐候性的垫块和静态密封件。
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    underground mining loaders
    R2900

    oem solutions
    CAT WDS

    pipelayer
    PL83, 587R, 587T, PL87, 583T

    underground articulated truck
    AD45, AD55, AD45B, AD30, AD55B, AD60

    motor grader
    143H, 24H, 135H, 160H, 120K 2 120H ES 12H NA 140H, 12H ES 120H, 140, 135H NA 140H NA 12H, 160H ES 120H NA 140K 2 160H NA 140H ES 16H NA 16H, 160M, 12K, 24, 163H NA 140K, 160K, 14H, 163H, 14H NA 24M, 120K, 14M

    forest products
    511, 521, 1190, 541 2 1190T, 1090, 532, 2290, 522, TK751, 322C, TK711, TK721, 2491, 552, 548 TK732, 552 2 541, TK722, 1390, 2590, TK741, 522B, 558 1290T, TK752, 521B, 551, 2390, 2391

    off highway trucks
    797

    excavator
    330C FM 320D, 538 320C FM 320D FM 325C FM 568 FM 324D FM 322C FM 568 FM LL

    motor graders
    120K

    off-highway truck
    777D, 785D, 776C, 793B, 771D, 775D, 771C, 775B, 775E, 776D, 793C, 769D, 773E, 773B, 784C, 784B, 777C, 773D, 789D, 785C, 789B, 769C, 789C, 785B, 793D, 69D, 789, 785