178-9178: 润滑脂泵总成 2
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    178-9178: 润滑脂泵总成 2

    SKU:178-9178
    $1.00

    齿轮泵

    添加至订购列表

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    • 高度(in): 9.6
    • 宽度(mm): 251.5
    • 长度(mm): 264.2
    • 长度(in): 10.4
    • 高度(mm): 243.8