178-9497: 空气压缩机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-9497: 空气压缩机总成

    零件号: 178-9497
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机

    描述:
    • 空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件在生产过程中遵循精准的技术规格,可实现绝佳的耐用性、可靠性和生产率,且可重复使用,减少对环境的影响。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造空气压缩机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 370.8
    • 长度(mm): 398.8
    • 高度(mm): 167.6
    engine - truck
    3126E 3126 C7 3126B