178-9603: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    178-9603: 销

    零件号: 178-9603
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    固定器销


    特性:
    3.5"(88.9 mm)销直径 x 400 mm 销长度,含两个 1.26"(32.05 mm)钻通孔。


    建议应用:
    与 D10 推土机上的某些裂土器总成一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 83
    • 长度(mm): 400
    track type tractors
    D10T2LRC, D10R, D10T2, D10T