179-0092: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-0092: 适配器

    零件号: 179-0092
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器适配器

    描述:

    • 适配器是减振器的重要部件,减振器与发动机的曲轴相连,可降低曲轴皮带轮产生的振动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 193
    • 长度(mm): 198.1
    • 高度(mm): 66
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621H, 627H, 623H, 623K, 623K LRC 627K LRC 621K

    engine - generator set
    C-12

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    140H, 14M, 16M, 143H, 16H, 160H, 14H, 163H

    forest products
    345C, TK1051

    wheel-type loader
    966H, 980K, 972H, 966G II 980C, 972G II 980F, 980K HLG

    engine - industrial
    C-12 C11 3196 CPT372 C13 SUF557 SBF214 3176C 3512B C-10

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 735, 725, 730C2 EJ 730C2, 730C

    engine - truck
    C-12 C13 C-10 C11

    challenger
    85E, 75D, 95E, MTC855, MT865, MTC845, 85D, MTC835, MT845, 75E, MT855, MTC865, 65E, MT835

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    road reclaimer
    RM-300

    engine - machine
    C-12 3176C

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    C11 CX31-C13I C13 CX31-C11I CX31-P600 TH35-C13T TH35-C13I TH35-C11I TH35-E81

    excavator
    345B II 349D2, 345C L 349D L 349D2 L 349E L VG 349D

    earthmoving compactor
    816F, 815F