179-0126: 履带销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-0126: 履带销

    零件号: 179-0126
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 38
    • 长度(mm): 238.5
    ttt
    D5R2 D6N D6M D6K2, D5H, D5R LGP D6N LGP D6K2 XL D5H XL D6K2 LGP D6N OEM D5R XL D6K LGP D6N XL D6K XL

    tskd
    517

    ttl
    953K

    pipe
    PL61