179-2802: 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-2802: 滚柱轴承

    零件号: 179-2802
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(单行)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    伸缩臂式装卸机
    TH63 TH62 TH83 TH82 TH103

    paving compactor
    CS-323C CS-34 CP-323C CP-34