179-3047: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-3047: 支撑环

    零件号: 179-3047
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.15
    • 内径(mm): 80
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 径向厚度(mm): 0
    • 材料: 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.07
    • 横截面宽度(mm): 1.9
    • 横截面高度(in): 0.2
    • 横截面高度(mm): 5
    • 轴向厚度(mm): 0
    log loaders forestry
    325DFMLLA, 325DFMLL, 324DFMLL

    forestry excavators
    325DFMGF

    excavator
    336D2 XE 322C FM 336 336E L 336D2, 336D2 GC 330D, 325D MH 336F L 330D LN 325C FM 330D L 336D2 L 336D L 328D LCR 336F LN 330C L 325D L 330C LN 336F L XE 336F, 324D FM LL 325D FM LL 325C, 325C L 330C, 340F L UHD 345 GC 336F LN XE 335F

    track excavators
    336ELH, 335FLCR, 336D2L, 336-07 336-07GC 336EL, 330CL, 325CL, 330DL, 336DL, 336D2, 322CL, 325C, 328DLCR, 336E, 325CCR, 325DL, 336DLN, 340FUHD, 336FL, 345-07GC 340-07

    rotary blasthole drills
    MD6200