179-3211: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-3211: 油底壳

    零件号: 179-3211
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住曲轴箱的润滑油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 431.8
    • 长度(mm): 1066.80
    • 高度(mm): 444.5
    exc
    375, 375 L 5080

    com
    836G, 836K, 836H

    petr
    C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    cold
    PM-200, PM-201

    ieng
    C18 C-16 C15

    wts
    637E, 637K, 657E, 631K, 631G, 631E, 657G, 637G, 633E II

    wtt
    834K, 834H, 834G

    uat
    AD45B, AD55

    wtl
    988G, 988K, 988H, 988 XE 988K XE