179-4178: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-4178: 支承环

    零件号: 179-4178
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.43
    • 内径(mm): 36.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 塑料
    • 横截面宽度(in): 0.06
    • 横截面宽度(mm): 1.4
    • 横截面高度(in): 0.06
    • 横截面高度(mm): 1.4
    material handler
    MH3026 MH3024, MH3022

    wheeled excavator
    M318, M320, M318C, M322C, M322F, M316D, M322D MH M320D2, M318D MH M313D, M318D, M315D, M322D2, M318F, M320F, M322D, M316F, M317D2, M314F, M318C MH M315D2, M324D2 MH M322D2 MH