179-7599: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-7599: 管组件

    零件号: 179-7599
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 83.82
    • 长度(in): 44
    • 长度(mm): 1117.6
    • 高度(in): 1.5
    • 高度(mm): 38.1
    excavator
    312D, 312C L 312D L 314E LCR 311C 314D CR 313D, 314D LCR 314E CR 311D LRR 312F, 314F CR 312C