179-8128: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-8128: 密封件

    零件号: 179-8128
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • 内径(in): 1.24
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    marine products
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    motor grader
    120K 2 140M, 140K, 160M, 120K, 12K, 12M, 160K, 140K 2

    forest products
    521, 2491, 2391, 2290, 2390, 541 2 584, 586C, 551, 584HD, 511, 541, 552, 2590, 522, 552 2 532, 522B, 573, 521B

    wheel-type loader
    962H, 950H

    engine - industrial
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    track excavators
    336D2L, 336DL, 336DOEM, 340D2L, 330DL

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    challenger
    MT735, MTC765, MT765, MTC735, MTC745, MTC755, MT755, MT745

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D6T, D6R III D7R LGP D6R II D6R XL D7R, D7R XR D6R, D6R LGP D6R STD

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9 C7 TH31-C9P TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C

    excavator
    336D, 336D2 GC 340D2 L 325D L 330D L 324D L M325D L MH 336D L 325D, 336D2 L 336D2, 336D2 L XE 325D FM 329D L 336D2 XE 329D, 330C L 324D, M325D MH 324D LN 325D MH 326D L 324D FM 330D, 336D LN 328D LCR 330D FM 336D2 LXE 330D MH 330C, 329D LN 330C LN 324D FM LL 325D FM LL 340D L 330D LN

    earthmoving compactor
    816F II 815F II