179-9667: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-9667: 环

    零件号: 179-9667
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.19
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 塑料 - 纤维酚醛层压板
    • 材料描述: 此层压塑料在高冲击或冲击载荷应用中提供良好的耐摩擦、耐磨损性能。主要用于半静态或轻型旋转载荷。
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面高度(in): 0.16
    exc
    320C, 329D, 322C FM 320D2, 325D L 323D LN 340F L UHD 325C FM 322C, 325C, 320B L 320D2 L 323D L 330D MH 325D, 324D FM 320D L 329D L 365B II 324D L 322B L 324D LN 345B II 320D, 330D L 323D S 365C 322B LN 325D FM 323D, 320B, 365C L 336D LN 320D FM 345C L 365B, 329E, M325D MH M318F, 385C L 365B L 385B, 320B N 323D SA 385C, 320B S 330C, 330C MH 329D LN 324D

    forestry excavators
    322CFMST

    whex
    M322D2, M316D, M317D2, M318F, M325C MH M322D MH M322D, M315C, M323F M322F, M322C, M315, M315D, M316F, M316C, M324D2 MH

    track feller bunchers
    522B, 541, 5522

    fp
    TK752, TK741, 1390, 2590, 552, 552 2 541 2 551, TK751, 521B

    wheel loaders
    950M, 950K

    mh
    MH3026 MH3024, M325D MH M325D L MH

    track excavators
    320C, 320CS, 324DLN, 323DL, 345CLVG, 320D, 325DL, 329DL, 322CLN, 322BLN, 324DL, 320CL, 330CL, 320BL

    wheel excavators
    M315D

    wtl
    950K, 950M, 980K