180-1558: 调速器控制总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-1558: 调速器控制总成

    零件号: 180-1558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 457.2
    • 长度(in): 18
    • 长度(mm): 457.2
    • 高度(in): 6.1
    • 高度(mm): 154.94
    engine - generator set
    3616 3608 3612 3606