180-3639: 切割器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-3639: 切割器

    零件号: 180-3639
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧铲刀

    描述:
    焊接式右侧铲刀

    特性:
    原装 CAT® 更换零件,用于更换受损或磨损的铲斗侧铲刀,按照与原件相同的安装和加工标准制造而成。可提升铲斗宽度和容量。提高侧杆穿透力。防止铲斗角磨损。

    建议应用:
    180-3627 铲斗组件。
    180-3628 铲斗组件。
    180-3629 铲斗组件。
    180-3630 铲斗组件。
    180-3631 铲斗组件。
    213-9638 铲斗组件。
    213-9639 铲斗组件。
    213-9640 铲斗组件。
    213-9641 铲斗组件。
    213-9642 铲斗组件。
    213-9643 铲斗组件。
    214-2153 铲斗组件。
    227-7271 铲斗组件。
    227-7272 铲斗组件。
    229-2789 铲斗组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 21.00
    • 长度(in): 4.92
    • 长度(mm): 125.00
    • 高度(in): 3.98
    • 高度(mm): 101.00
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。