180-4362: 矩形密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-4362: 矩形密封件

    零件号: 180-4362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    矩形密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.76
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面宽度(in): 0.19
    • 横截面高度(in): 0.13
    track-type tractor
    D6R II D7R XR D6T, D6T LGP D6R III D7R LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6R, D6R XL D7R, D6R LGP D6R STD D6T XW PAT D6T XL PAT

    pipelayer
    PL72