180-5858: 履带轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-5858: 履带轴

    零件号: 180-5858
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮轴

    描述:

    • 惰轮轴承载旋转的惰轮,并通过惰轮座安装到滚轮机架。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 111.9
    • 轴直径(mm): 69.8
    • 长度(mm): 387.3
    track-type loader
    973C