180-7336: 杆端组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-7336: 杆端组件

    零件号: 180-7336
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 杆端直径 - B(mm): 108.0
    • 杆端类型: 球形
    • 至销孔的长度 - A(mm): 300.0
    • 连杆直径(mm): M42
    • 高度 - C(mm): 51.0
    chal
    35, 45, 55