180-7350: 活塞销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-7350: 活塞销

    零件号: 180-7350
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞销

    描述:

    • 销是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 66.04
    • 长度(in): 6.1
    • 长度(mm): 154.94
    • 高度(in): 2.6
    • 高度(mm): 66.04
    wheel tractor-scraper
    621F, 637E, 657G, 657E, 621B, 627F, 631E, 621E, 627E, 621G, 637D, 623G, 631D, 633D, 631G, 637G, 651B, 633E II 627G, 623E, 623B

    pipelayer
    PL83, 583T, 587T, PL87

    engine - generator set
    C18 C32 C15 C15 I6 C18 I6 C27 C13GENSET C9

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 990H, 992K, 988H, 993K, 980G

    engine - industrial
    C32 C18 C15 C27

    expanded mining products
    6030, 6040, MD6290, 6018, 6040 FS

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    770G, 770, 777D, 775F, 777F, 772, 773F, 777G

    engine - truck
    C-18 C15 C18

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D10R, D8T, D11R, D8R D10N, D11T, D10T, D9T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    844H, 834H, 854K, 824C, 824H, 824K

    petroleum products
    TH35-E81 TH48-E70 CX31-C15I CX35-C18I C15 C32 C27 C18 TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 TH35-C15T TH48-E80

    excavator
    385C, 365C 390D L 390D, 385C L 365C L 385C L MH 374D L

    earthmoving compactor
    825C, 826H, 836H, 826K, 825K, 825H, 826C