180-7920: 轮毂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-7920: 轮毂组件

    零件号: 180-7920
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮毂)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 744.2
    • 长度(mm): 744.2
    • 高度(mm): 431.8
    track type tractors
    D7RLGP, D7RII, D7RIILGP, D7RIIXR, D7R