180-8690: 机油滤芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-8690: 机油滤芯组件

    零件号: 180-8690
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 469.9
    • 长度(mm): 1092.2
    • 高度(mm): 170.2
    wheel-type loader
    972G II 966G II