180-9872: 套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    180-9872: 套件

    零件号: 180-9872
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压油缸密封套件

    描述:
    Cat® 液压油缸密封套件包含对液压油缸进行完全再密封所需的全部密封件。


    特性:
    Cat® 液压油缸密封套件包含各种原装 Cat® 密封件,其中很多采用专有材料和专利设计,旨在提供卓越的压缩形变性能,适合更广泛的温度应用。它们全部与您的应用匹配,有助于确保最高性能和长磨损寿命。此外,因为 Cat® 液压油缸密封套件可提供进行完全再密封所需的全部密封件,所以客户在进行对时间敏感的维修期间,可获得快速解决方案。这可以确保最大化的正常运行时间和生产率。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸密封套件的应用特定于油缸总成零件号,其中还融合了最新的工程学改进。

    telehandler
    TH82, TH103, TH560B, TH460B, TH330B, TH62, TH63, TH220B, TH83

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G, IT14G2

    work tool


    wheel-type loader
    908M 907H 910M 907M 924G, 914M 924HZ, 918M 914G2, 910K 907K 928HZ, 930G, 930H, 924H, 908H 924GZ, 906H 914K 930K 906H2 908K 907H2 906K 906M 908H2 928G, 924K

    backhoe loader
    430F 436C, 442E, 420F2 424D, 420D, 416F 432E, 420F 420E 444F, 430D, 442D, 426C, 430E 444E, 444F2, 432D, 432F, 416C, 428F2, 432F2, 430F2 434E, 438C, 428C