183-5296: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    183-5296: 缸盖总成

    零件号: 183-5296
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室


    特性:
    Cat® 缸盖:

    • 严格按照 Caterpillar 严苛的设计公差和标准制造而成。不会发生泄漏,完美契合所有缸盖部件和配合面。可实现最大可靠性和最长使用寿命。
    • 清洁。铸造流程可能会在缸盖内深处留下芯沙,芯沙会对发动机造成有害污染,或者妨碍运行过程中的正常冷却。
    • 与标准和超大型导轨和/或阀镶圈一起使用:提供了多种尺寸的导轨和镶块,可在最大程度上对缸盖加以重新利用和维修。
    • 为再制造而设计。昂贵的盖铸件的底板可通过机加工以清除微小损坏,并仍能重新使用,延长了使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 406.4
    • 长度(mm): 1231.9
    • 高度(mm): 323.85
    underground mining loaders
    R2900G, R2900

    wheel tractor scrapers
    621G, 627G, 623G

    ag tractors
    MTC835, MTC865, MT855, MTC855, MTC845, MT835, MT865, MT845

    wheel loaders
    980GII, 988G, 980G

    wheel dozers
    834G, 824GII, 824G

    track type tractors
    D8RII, D8RLRC

    track excavators
    385BL, 385B, 5090B

    compactors
    826G, 825GII, 826GII, 836G

    articulated trucks
    D400EII, 740, 735, D350EII

    underground articulated trucks
    AD30, AD55