183-5708: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    183-5708: O 形密封圈

    零件号: 183-5708
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    OD(Outside Diameter,外径)控制的 O 形密封圈用于以密封件外径为关键尺寸的密封用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    OD 控制的 O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的很多静态与动态接头,包括 O 形端面密封圈(ORFS,O-Ring Face Seal)和直螺纹 O 形密封圈(Straight Thread O-Ring,STOR)联轴器和适配器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 3.72
    • 外径(mm): 94.5
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.5
    • 涂层:
    telehandler
    TH82, TH103, TH83, TH63, TH62

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    off-highway truck
    785D, 777G