187-3764: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    187-3764: 安装件组件

    零件号: 187-3764
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    平台安装件采用集成法兰和内套管,可轻松连接螺栓接头。安装件可通过中心孔进行安装,并与 2 个或 4 个法兰螺栓相连。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    平台安装件通常用于支撑轴向静态负载,大外径回弹垫圈可用于限制位移。

    应用:
    平台安装件可用在不同的 Cat 系统安装中,可在使用金属板(例如配电板/盒、冷却器和 HVAC 部件)的连接中高效运作。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 套筒内径或螺纹(mm): 17
    • 安装类型: 台座 - 4 孔安装
    • 总高度或套筒长度(mm): 71
    • 法兰孔间宽度(mm): 82.7
    • 法兰孔间距(mm): 69.4
    wheel excavators
    M313D, M322DMH, M318DMH, M320D2, M317D2, M322C, M316D, M322D, M325CMH, M322D2MH, M330DMH, M318D, M313C, M315D, M315D2, M322CMH, M316C, M318C, M322D2, M324D2MH, M318CMH, M315C, M317F, M315F