187-6904: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    187-6904: 软管组件

    零件号: 187-6904
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    XT-3 ES 高压软管组件

    描述:
    XT ES(增强螺旋)高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和电机输送到机器部件。


    特性:
    采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由数层合成橡胶隔开)制成。合成橡胶外层耐油、耐候、耐磨损。XT ES 软管经过 100 万次脉冲测试,是 SAE 要求的两倍。此外,Cat® XT ES 软管设计为在一半 SAE 弯曲半径下工作。这意味着,它们在狭小空间内更容易弯曲,还可显著降低软管长度要求。这些特性可简化安装,带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高压作业用途。

    excavator
    312C L 312C