187-7331: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    187-7331: 安装件

    零件号: 187-7331
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    两件式底座用途极广,包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)设计。它们安装在支撑板上的钻孔中,通过中心套筒进行螺栓固定,可以是连接状态或松散状态。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.35
    • 内径(in): 0.79
    • 头部厚度(in): 0.53
    • 头部外径(in): 2
    • 安装类型: 0
    • 安装类型: 两件式 - 对称型
    • 底座高度(in): 0.72
    • 材料描述: 0
    • 粘合套筒:
    • 螺栓类型: 0
    pipelayer
    PL61

    wheel-type loader
    966H, 950 GC 962H, 972G II 966G II 972H, 950M, 962K, 962M, 966M, 966K, 966K XE 950L, 962L, 950K, 950H, 972M, 982M, 986H, 966G, 962 986K, 980M, 972M XE 966M XE 972K, 972G, 980K HLG

    10 to 13 liter
    C11

    engine - industrial
    C32 C11 C7 C9 C13 3126B C-9

    track type tractors
    D6K2XL, D6KLGP, D6KXLARMY

    compactors
    826K, 825K

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D6K2 LGP D6K LGP D6K2, D6K XL D6K2 XL D6K

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    973D, 953K, 973, 973C, 963K, 953D

    petroleum products
    TH31-C9I C9 TH35-E81 CX31-C13I C11 CX31-C9I TH31-C9P C13 TH31-E61 CX31-P600 CX31-C11I C7 CX35-P800 TH48-E70 TH35-C11I

    wheel loaders
    962H, 986K, 950H, 980M, 962M, 972G, 966H, 962K, 972K, 972M, 950K, 982M, 966K, 950M, IT62H, 966M, 972H, 980L, 972GII, 966MXE, 966GII, 972MXE, 972L, 966L, 962MZ

    wheel dozers
    824K