188-0751: 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-0751: 挡圈

    零件号: 188-0751
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 孔径(in): 7.90
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 8.31
    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    articulated dump truck
    740B, 735, 735B, 740, 735 OEM

    off-highway truck
    772G, 770G, 772G OEM 770G OEM