188-4218: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-4218: 环

    零件号: 188-4218
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.59
    • 内径(mm): 141.9
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 塑料 - 纤维酚醛层压板
    • 材料描述: 此层压塑料在高冲击或冲击载荷应用中提供良好的耐摩擦、耐磨损性能。主要用于半静态或轻型旋转载荷。
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面宽度(mm): 7.9
    • 横截面高度(in): 0.16
    • 横截面高度(mm): 4
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    wheel-type loader
    950M, 962M, 950K, 962K, 980M, 962 980K

    wheel loaders
    950M, 962M, 950K, 962K, 980M, 962 980K

    excavator
    325D L 336F L 325C, 325D, 326F, 568 FM LL 330D2 324D L 336D L 336F L XE 385C L 349D L 329E L 336D2 L XE 336D2 L 385C, 320C, 385B, 340F L UHD 336D2, 330C L 336D2 GC 336F LN 390F 336D2 LXE 324E L 322C, 340 325C FM 336E H 336D LN 330F, 329D L 323D L 330D L 330C, 328D LCR 330D FM 324D, 329E LN 336E L 326D2, 326D2 L 352FMHPU 336E, 336E LN 329D LN 340D L 336F, 336D, 330F LN 326F LN 324D LN 326F L 345C L 329D2 L 336 340F, M325D L MH 390F L 568 FM 330F L 330, 329D, 330D, 390D, 330 GC

    track excavators
    336D2L, 326FL, 336-07 330DL, 336DL, 336EL, 336FL, 330-07GC