188-4640: 油底壳
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    188-4640: 油底壳

    SKU:188-4640
    $1.00

    油底壳

    添加至订购列表

    描述:

    • 油底壳可接住润滑油以满足发动机润滑需求

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    • 高度(in): 15
    • 宽度(mm): 558.8
    • 长度(mm): 1460.50
    • 高度(mm): 381
    • 长度(in): 57.5