188-4701: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-4701: 油底壳

    零件号: 188-4701
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住润滑油以满足发动机润滑需求

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 622.3
    • 长度(in): 44
    • 长度(mm): 1117.60
    • 高度(in): 8.45
    • 高度(mm): 214.63
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    3512 3512C 3512E TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3512B 2016 3516B G3512

    petroleum products
    3512 3512C 3512E TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3512B 2016 3516B G3512

    engine - industrial
    SPF343C 3512B 3512 G3512 3512E 3512C SPF743 SPS343 SPF343 G3512B SPT343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785, 785D, 785C, 784B, 777D, 785B, 797, 785G, 797B, 784C