188-4887: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-4887: 掘地工具销

    零件号: 188-4887
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    头销


    特性:
    总长 215 mm,头高 26.0 mm,钻孔 16 mm


    建议应用:
    某些 5130/5230 铲式铲斗侧杆保护器。
    与 p/n(Part Number,零件号)为 168-0887 的套环一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 1.26
    • 直径(mm): 32
    • 长度(in): 8.46
    • 长度(mm): 215
    excavator
    5130B, 5130