188-5251: CLA 右侧连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5251: CLA 右侧连杆

    零件号: 188-5251
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 密封润滑履带连杆(右侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。

     


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

     

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    • 螺栓尺寸(in): 19.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。