188-5257: 履带支重轮卡箍总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5257: 履带支重轮卡箍总成

    零件号: 188-5257
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

     


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

     

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    履带支重轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 10.04
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 8.74
    • 螺栓尺寸(in): 8-Mar
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。