188-5270: 履带 S 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5270: 履带 S 卡箍

    零件号: 188-5270
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 履带板(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

     


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • 中等强度作业履带板是可在中低等冲击力和磨损条件下工作的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳穿透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,提供多种宽度和改造型号。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

     

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    履带板(中等强度作业,单抓地齿)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 18.1
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 4-Mar
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。