188-5313: 履带 S 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5313: 履带 S 卡箍

    零件号: 188-5313
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 履带板(极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

     


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • 如果中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板的抗弯曲和抗破裂强度均更高,而且比中等作业履带板更能承受磨损物料。极限作业履带板由韧合金钢制成。

     

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 9
    • 螺栓尺寸(in): 8-Jul
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。