188-5588: 连杆卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5588: 连杆卡箍组件

    零件号: 188-5588
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 密封润滑连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。

     


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

     

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    增强型密封润滑连杆组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 4-Mar
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。